(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

PT conector S (Números de pieza)

PT conector S
  • Descuento por volumen

· Fluido compatible: Agua
· Tipo de ajuste: junta de goma
· Material de la pieza de conexión: Hierro fundido
· Presión máxima de trabajo (mpa): 1.0
· Tipo de pieza de conexión: Brida

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PTS-15

Número de Parte
PTS-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de montaje Junta de goma Fluidos aplicables Agua Tipos de partes de conexión Brida
Material de partes de contacto líquido EPDM(SK10) Material de piezas de conexión 65-45-12 SG de hierro fundido Diámetro nominal 1/2(15A)
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Material del zócalo 65-45-12 SG de hierro fundido

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PTS-15 de la serie PT conector S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico