(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor a prueba de calor serie HT (Números de pieza)

Interruptor a prueba de calor serie HT
  • Descuento por volumen


[Características]
- Temperatura máxima de funcionamiento continuo 150°C / 200°C.
- Utiliza piezas de plástico resistentes al calor, adhesivo de alta temperatura y cable resistente al calor.
- Se utilizan uno tras otro para posicionamiento en ambientes de alta temperatura como moldes y máquinas de moldeo por inyección.

[Solicitud]
- Para detectar el retorno de pines eyectores de matrices de moldeo de resina.
- Para comprobar la apertura y cierre de compuertas de burbujas en máquinas de moldeo por inyección.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CS067A-HT1
CS067A-HT2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Forma de la punta Material del cuerpo Material de contacto Carrera
(mm)
Nominal de hilo (M) Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Punto de operación
(mm)
Fuerza de contacto
(N)
Carga Estática Permitida
(N)
Energía resistente al impacto
(J)
Diámetro de la punta Estructura de protección Detalles de la especificación Detalles del punto de operación
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte[Tipo de aguja] Contacto R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)2.8M6×0.750~1500.31--[~φ2] φ2IP65Para golpe lineal-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte[Tipo de aguja] Contacto R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)2.8M6×0.750~2000.31--[~φ2] φ2IP65Para golpe lineal-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Tipo de perno Ambiente Especificaciones de resistencia al calor Tipo de punto de contacto Tipo de contacto NO
Repetibilidad 0,01 mm Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 50 LED Ninguno
Cable Neumático de cabina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico