(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bloqueo mini STM con interruptor

Bloqueo mini STM con interruptor
  • Descuento por volumen


[Características]
- Miniinterruptor de tamaño mínimo ⌀8 x 8 mm y superficie de tope de enfriamiento.
- Apto para espacios reducidos.
- Eficaz para reducir el tamaño y los costes de equipos y dispositivos.
- Hay dos tipos, uno para golpes directos y otro para golpes de declinación.
- Para el tipo impermeable (IP67), no sólo las partes móviles sino también la superficie del tope son a prueba de polvo dentro de las botas de goma.
- Dado que la parte móvil es un resorte de lámina y no tiene fricción, no se produce rozamiento de la parte móvil.
- Al empotrar directamente en el limitado espacio de montaje, es posible reducir el tamaño de la máquina.
- Dado que la precisión dimensional estándar de montaje es buena, el trabajo de reemplazo es fácil.

[Solicitud]
- Ideal para comprobar el asiento de piezas con cilindro.
- Ideal para comprobar el asiento de piezas y plantillas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
STM11A
STM11A-L
STM12A
STM12A-L
STM13A
STM13A-L
STM14A
STM14A-L
STM31A
STM31A-L
STM32A
STM32A-L
STM33A
STM33A-L
STM34A
STM34A-L
STM35A
STM35A-L
STM36A
STM36A-L
STM61A
STM62A
STM62A-L
STM63A
STM63A-L
STM81A
STM81A-L
STM82A
STM82A-L
STM83A
STM83A-L
STM84A
STM84A-L
STMB11A
STMB11A-L
STMB12A
STMB12A-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Forma del cuerpo principal Ambiente Material de contacto Carrera
(mm)
Diámetro exterior cilíndrico
(mm)
Nominal de hilo (M) Punto de operación
(mm)
Fuerza de contacto
(N)
Diámetro de la punta Estructura de protección LED Cable Diámetro exterior de brida
(mm)
Detalles de la especificación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo cilíndricoTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.58-0.250.8-IP44NingunoCable suelto-Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo cilíndricoTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.58-0.250.8-IP44ProvistoCable suelto-Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo cilíndricoTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.58-0.250.8-IP44NingunoNeumático de cabina-Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo cilíndricoTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.58-0.250.8-IP44ProvistoNeumático de cabina-Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo cilíndrico / Con bridaTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.58-0.250.8-IP44NingunoCable suelto10Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo cilíndrico / Con bridaTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.58-0.250.8-IP44ProvistoCable suelto10Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo cilíndrico / Con bridaTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.58-0.250.8-IP44NingunoNeumático de cabina10Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo cilíndrico / Con bridaTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.58-0.250.8-IP44ProvistoNeumático de cabina10Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo de pernoTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.5-M10×0.750.250.8-IP44NingunoCable suelto-Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo de pernoTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.5-M10×0.750.250.8-IP44ProvistoCable suelto-Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo de pernoTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.5-M10×0.750.250.8-IP44NingunoNeumático de cabina-Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo de pernoTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.5-M10×0.750.250.8-IP44ProvistoNeumático de cabina-Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo de perno / Con bridaTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.5-M10×1.50.250.8-IP44NingunoCable suelto13Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo de perno / Con bridaTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.5-M10×1.50.250.8-IP44ProvistoCable suelto13Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo de perno / Con bridaTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.5-M10×1.50.250.8-IP44NingunoNeumático de cabina13Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo de perno / Con bridaTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.5-M10×1.50.250.8-IP44ProvistoNeumático de cabina13Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de bola / tipo de émbolo de bola / Gran angular de contacto / Con tapónTipo de pernoTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C0.5-M10×0.750.250.8[~φ4] Sφ3IP44NingunoCable suelto-Golpe rechazado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de bola / tipo de émbolo de bola / Gran angular de contacto / Con tapónTipo de pernoTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C0.5-M10×0.750.250.8[~φ4] Sφ3IP44ProvistoCable suelto-Golpe rechazado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de bola / tipo de émbolo de bola / Gran angular de contacto / Con tapónTipo de pernoTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C0.5-M10×0.750.250.8[~φ4] Sφ3IP44NingunoNeumático de cabina-Golpe rechazado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de bola / tipo de émbolo de bola / Gran angular de contacto / Con tapónTipo de pernoTipo de prueba de goteo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C0.5-M10×0.750.250.8[~φ4] Sφ3IP44ProvistoNeumático de cabina-Golpe rechazado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo cilíndricoTipo impermeable-0.39-0.151[~φ2] φ2IP67NingunoCable suelto-Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo cilíndricoTipo impermeable-0.39-0.151[~φ2] φ2IP67NingunoNeumático de cabina-Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo cilíndricoTipo impermeable-0.39-0.151[~φ2] φ2IP67ProvistoNeumático de cabina-Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo cilíndrico / Con bridaTipo impermeable-0.311.5-0.151[~φ2] φ2IP67NingunoCable suelto11Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo cilíndrico / Con bridaTipo impermeable-0.311.5-0.151[~φ2] φ2IP67ProvistoCable suelto11Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo de pernoTipo impermeable[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.3-M10×0.750.151[~φ2] φ2IP67NingunoCable suelto-Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo de pernoTipo impermeable[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.3-M10×0.750.151[~φ2] φ2IP67ProvistoCable suelto-Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo de pernoTipo impermeable[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.3-M10×0.750.151[~φ2] φ2IP67NingunoNeumático de cabina-Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo de pernoTipo impermeable[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.3-M10×0.750.151[~φ2] φ2IP67ProvistoNeumático de cabina-Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo de perno / Con bridaTipo impermeable[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.3-M10×1.50.151[~φ2] φ2IP67NingunoCable suelto13Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo de perno / Con bridaTipo impermeable[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.3-M10×1.50.151[~φ2] φ2IP67ProvistoCable suelto13Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo de perno / Con bridaTipo impermeable[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.3-M10×1.50.151[~φ2] φ2IP67NingunoNeumático de cabina13Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Forma de carrera de pasador / Tipo de émbolos de resorte / Con tapónTipo de perno / Con bridaTipo impermeable[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS420)0.3-M10×1.50.151[~φ2] φ2IP67ProvistoNeumático de cabina13Para golpe lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Contacto de bola / tipo de émbolo de bola / Gran angular de contacto / Con tapónTipo cilíndricoTipo de prueba de goteo-0.58-0.250.8[~φ4] Sφ3IP44NingunoCable suelto-Golpe rechazado
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Contacto de bola / tipo de émbolo de bola / Gran angular de contacto / Con tapónTipo cilíndricoTipo de prueba de goteo-0.58-0.250.8[~φ4] Sφ3IP44ProvistoCable suelto-Golpe rechazado
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Contacto de bola / tipo de émbolo de bola / Gran angular de contacto / Con tapónTipo cilíndricoTipo de prueba de goteo-0.58-0.250.8[~φ4] Sφ3IP44NingunoNeumático de cabina-Golpe rechazado
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10Contacto de bola / tipo de émbolo de bola / Gran angular de contacto / Con tapónTipo cilíndricoTipo de prueba de goteo-0.58-0.250.8[~φ4] Sφ3IP44ProvistoNeumático de cabina-Golpe rechazado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de la punta Tipo de aguja Material del cuerpo Acero inoxidable (SUS416F) Tipo de punto de contacto Tipo de contacto NO
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80 Repetibilidad 0,01 mm Vida de precisión del punto de contacto(x 10K veces) 1000
Carga Estática Permitida(N) 3000 Energía resistente al impacto(J) 0.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico