(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Reductor de rosca

Reductor de rosca
  • Descuento por volumen

· Material: Acero al carbono 1025, acero inoxidable 304
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, diámetro desigual
· Forma conectora: Enchufes
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conector reductor roscado (acero especial Yamato), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
304-SRC10X08
304-SRC15X08
304-SRC15X10
304-SRC20X10
304-SRC20X15
304-SRC32X25
S25C-GALV-OBSRC08X06
S25C-GALV-OBSRC10X08
S25C-GALV-OBSRC15X10
S25C-GALV-OBSRC20X15
S25C-GALV-OBSRC25X20
S25C-GALV-SRC20X15
S25C-GALV-SRC25X15
S25C-GALV-SRC25X20
S25C-GALV-SRC32X20
S25C-GALV-SRC32X25
S25C-GALV-SRC40X32
S25C-OBSRC08X06
S25C-OBSRC10X08
S25C-OBSRC15X10
S25C-OBSRC20X15
S25C-OBSRC25X20
S25C-OBSRC32X25
S25C-OBSRC40X32
S25C-OBSRC50X40
SRC-8X6A-SCH80
SRC-10X8A-SCH80
SRC-15X8A-SCH80
SRC-15X10A-SCH80
SRC-20X10A-SCH80
SRC-20X15A-SCH80
SRC-25X15A-SCH80
SRC-25X20A-SCH80
SRC-32X20A-SCH80
SRC-32X25A-SCH80
SRC-40X20A-SCH80
SRC-40X25A-SCH80
SRC-50X25A-SCH80
SRC-50X40A-SCH80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Dimensión B
(mm)
Especificaciones Dimensión L
(mm)
Color
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)1/4B(8A)25Ninguno33Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/4B(8A)32Ninguno37Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)3/8B(10A)32Ninguno37Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/8B(10A)38Ninguno42Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)38Ninguno42Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)55Ninguno52Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

1/4B(8A)1/8B(6A)22Tomas hexagonales con cinturón25Blanco
1 Pieza(s)

15 Días o más

3/8B(10A)1/4B(8A)28Tomas hexagonales con cinturón28Blanco
1 Pieza(s)

15 Días o más

1/2B(15A)3/8B(10A)32Tomas hexagonales con cinturón32Blanco
1 Pieza(s)

15 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)38Tomas hexagonales con cinturón38Blanco
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)46Tomas hexagonales con cinturón45Blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)38Ninguno38Blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)46Ninguno45Blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)46Ninguno45Blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)3/4B(20A)58Ninguno50Blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)58Ninguno50Blanco
1 Pieza(s)Disponible

25 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)63Ninguno55Blanco
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/4B(8A)1/8B(6A)22Tomas hexagonales con cinturón25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/8B(10A)1/4B(8A)28Tomas hexagonales con cinturón28Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/2B(15A)3/8B(10A)32Tomas hexagonales con cinturón32Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)38Tomas hexagonales con cinturón38Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)46Tomas hexagonales con cinturón45Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)58Tomas hexagonales con cinturón50Ninguno
1 Pieza(s)

15 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)63Tomas hexagonales con cinturón55Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)76Tomas hexagonales con cinturón60Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B(8A)1/8B(6A)22Ninguno25Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/8B(10A)1/4B(8A)28Ninguno28Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/4B(8A)32Ninguno32Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)3/8B(10A)32Ninguno32Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/8B(10A)38Ninguno38Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)1/2B(15A)38Ninguno38Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1/2B(15A)46Ninguno45Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)3/4B(20A)46Ninguno45Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)3/4B(20A)58Ninguno50Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1B(25A)58Ninguno50Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)3/4B(20A)63Ninguno55Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1B(25A)63Ninguno55Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

2B(50A)1B(25A)76Ninguno60Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)1 1/2B(40A)76Ninguno60Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Enchufe Rosca de conexión tipo M1 Rc
Rosca de conexión tipo M2 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable sin restricciones del fabricante
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico