(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Conector recto - racor de anillo de compresión, macho BSPT, serie SHC

Conector recto - racor de anillo de compresión, macho BSPT, serie SHC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un accesorio de doble tuerca para tubo de cobre recubierto de vinilo (tubo de cobre de control).
· La estructura del accesorio sella la parte del tubo de cobre y la parte de vinilo mediante dos anillos diferentes. El anillo de latón se conecta al tubo de cobre para evitar fugas y el anillo de resina protege el tubo de cobre del agua, la suciedad, el polvo y otros materiales que causan la corrosión del tubo de cobre.
· Presión máxima de funcionamiento: 2,94 MPa (30 kgf/cm2).
· El rango de temperatura de funcionamiento: -10–60 ° C.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SHC-6M-4R

Número de Parte
SHC-6M-4R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Con niquelado Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 2.94 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -10::60°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe
Forma de conexión Unión, hilo interior-exterior Rosca 1(mm) 6 Tipo de rosca de conexión R
Tipos Adecuado Tipo de montaje Anillo de montaje Tipo de tubería aplicable Tubo de cobre (tubo de cobre controlado)
Tipo de tamaño de tubo aplicable Tamaño de mm de tubo de cobre Material del tubo Cobre Tema Nominal 1/4B(8A)
Tubo aplicable OD 1(mm) 6 Divisiones de Max. Presión operacional(MPa) de 2.0 Mpa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHC-6M-4R de la serie Conector recto - racor de anillo de compresión, macho BSPT, serie SHC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico