(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anillo central estándar NW/KF

Anillo central estándar NW/KF
  • Descuento por volumen

Variedad de accesorios Cosmotec disponibles de Misumi VONA.

[Caracteristicas]
· Conectado a una brida con un toque usando la guía interna de acero inoxidable.
· El anillo exterior se puede utilizar a altas presiones de hasta 0.2 MPa.
· Con malla para evitar la contaminación. El anillo central de conversión NW/KF 16/10 viene de serie y elimina la necesidad de conversión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NW16CRSK
NW25CRSV
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño estándar Material de la junta tórica
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

NW/KF16Kalrez® 4079
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW/KF25Viton

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Anillos Centrales Tipo de anillo central Anillos Centrales Material del anillo central (o anillo interno) Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico