(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

NW/KF estándar, adaptador de tubo

NW/KF estándar, adaptador de tubo
  • Descuento por volumen

Se encuentra disponible una amplia gama de productos Cosmotec. Por seguridad y tranquilidad en la fabricación.

[Caracteristicas]
· Un adaptador que se puede convertir con un toque y tiene varios accesorios de pulgadas que son muy versátiles.
· Estandarizado para 1/4, 3/8, 1/2 pulgada, hasta NW/KF16-NW/KF50.
· Podemos proporcionar rápidamente productos hechos a la medida, como el tipo de tabla, mili, etc.
· También está disponible un tipo que hace que el tubo pase al lado del vacío.
· Para más detalles, consulte la Sección 9 sobre máquinas de despliegue de humedad y gas, Serie LF.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NW16TA1/2
NW16TA1/4
NW16TA3/8
NW25TA1/2
NW25TA1/4
NW25TA3/8
NW40TA1/2
NW40TA1/4
NW40TA3/8
NW50TA1/2
NW50TA1/4
NW50TA3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño estándar Diámetro exterior / montaje del tubo
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)161/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)161/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NW(KF)163/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)251/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)251/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)253/8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)401/2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NW(KF)401/4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)403/8
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

NW(KF)501/2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

NW(KF)501/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

NW(KF)503/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adaptador Material Acero inoxidable 304 Tipo de adaptador Tubo
Longitud L(mm) 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico