(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cruz de conversión estándar NW/KF

Cruz de conversión estándar NW/KF
  • Descuento por volumen

Se encuentra disponible una variedad de productos confiables de Cosmotec.

[Caracteristicas]
· Para puertos de medidores de vacío (puertos de montaje, puertos de conexión de escape, etc.)
· NW/KF16-NW/KF50 están estandarizados.
· Las cruces de reemplazo con dos bridas de tamaño diferente de las otras dos también están disponibles como productos estándar.
· La cruz de 6 direcciones permite el uso de cualquier variación que se te ocurra.
· Respondemos rápidamente a una solicitud de personalización, como un cambio en las dimensiones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NW25RX16
NW40RX16
NW40RX25
NW50RX16
NW50RX25
NW50RX40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño estándar Tamaño de brida Diámetro pequeño o diámetro de destino de conversión Tubo OD C
(mm)
I.D. D
(mm)
Longitud L
(mm)
Diámetro exterior de la tubería C1
(mm)
I.D. D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)25NW(KF)1625.422.15219.0515.7
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

NW(KF)40NW(KF)1638.134.86119.0515.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)40NW(KF)2538.134.86125.422.1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

NW(KF)50NW(KF)1650.847.58019.0515.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)50NW(KF)2550.847.58025.422.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)50NW(KF)4050.847.58038.134.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Tipo de montaje Cruzar Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico