(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Anillo central NW (con red)

Anillo central NW (con red)
  • Descuento por volumen

Anillo central NW (con red) para tuberías de vacío

[Características]
· Malla de alambre para ducto: SUS304.
· Incluye junta tórica de Viton.
· Se puede utilizar en entornos de temperatura de hasta 150°C.
· Tamaño de malla estándar: # 8.

PDF

 
Número de Parte
MCK-2010-MS
MCK-2016-MS
MCK-2025-MS
MCK-2040-MS
MCK-2050-MS
MCK-2080-MS
MCK-2100-MS
MCK-2160-MS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSBrida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Anillos Centrales Tipo de anillo central Anillos centrales con red Material del anillo central (o anillo interno) Acero inoxidable 304
Tamaño de malla #8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico