(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Sello de elastómero EVAC Glass ™ NW 16-63

Sello de elastómero EVAC Glass ™ NW 16-63
  • Descuento por volumen

Una amplia variedad de marcas de Evac seguras y confiables disponibles. Póngase en contacto con MISUMI para obtener más información sobre Evac.

[Caracteristicas]
· Sello de elastómero dedicado utilizado con piezas de tubería de vidrio Evac Glass ™.
· El tipo de espesor de 2 mm se usa para conectar dos tubos de vidrio, mientras que el tipo de 3 mm se usa para conexiones entre tubos de vidrio y tubos de metal en general.
· El sello de elastómero para Evac Glass ™ puede soportar una presurización de hasta 0.2 MPa.
· Resiste las aspiradoras hasta 10-7 Pa (FEP maneja 10-4 Pa).
· Se puede utilizar para aplicaciones ultrapuras mediante combinación con bridas de cuarzo.
· Evac Viton® puede usarse continuamente a 200 ° C.
· La guía es un anillo del centro exterior hecho de Fluoropolímero.
· FEP puede usarse a bajas temperaturas de -50°C.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
34.016035.123.616
34.040035.123.640
34.050035.123.650
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de brida aplicable (nominal) Dimensión A
(mm)
Dimensión C
(mm)
Dimensión E
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10/16301632
1 Pieza(s)

8 Días o más

50554057
1 Pieza(s)

8 Días o más

507550.377

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Anillos Centrales Tipo de anillo central Anillo central con anillo exterior Material del anillo central (o anillo interno) Fluoropolímero + Viton
Rango de temperatura -20℃~+200℃ Espesor(mm) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico