(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rótula y rótula esférica - inserto, series PHS y POS (Números de pieza)

Rótula y rótula esférica - inserto, series PHS y POS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La rueda exterior presenta una ranura de lubricación y un orificio de lubricación.
· No lleno de grasa.
· Lubricar adecuadamente antes de usar

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PHSA10L

 
Número de Parte
PHSA10L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Tipo de rodamiento del extremo de la barra Tipo de rodamiento esférico Material del cuerpo principal Tornillo de conexión M ID d
(Ø)
Forma de hilo de conexión Dirección del hilo de conexión Material de revestimiento Capacidad de carga estática Cs
(N)
Ángulo de inclinación permitido
(deg)
Método de lubricación Temperatura máxima permitida
(℃)
Capacidad de carga dinámica Cd
(N)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Aleación de zinc de alta resistencia] Aleación especial de fundición a presión de zinc[M10] M10X1.510Hilo FemeninoTornillo izquierdo-131008[Lubricación] Suministro de aceite Die Cast Shape80-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del rodamiento Acero

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PHSA10L de la serie Rótula y rótula esférica - inserto, series PHS y POS.

Products like this...

Número de Parte
PB16
PB20
PB25
PHSA12
PHSA12L
PHSA14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Tipo de rodamiento del extremo de la barra Tipo de rodamiento esférico Material del cuerpo principal Tornillo de conexión M ID d
(Ø)
Forma de hilo de conexión Dirección del hilo de conexión Material de revestimiento Capacidad de carga estática Cs
(N)
Ángulo de inclinación permitido
(deg)
Método de lubricación Temperatura máxima permitida
(℃)
Capacidad de carga dinámica Cd
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Rodamiento esférico] Rodamientos deslizantes esféricos-Estándar[Acero] Acero-16--[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial5040015[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18021000
1 Pieza(s)

13 Días o más

-[Rodamiento esférico] Rodamientos deslizantes esféricos-Estándar[Acero] Acero-20--[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial7400015[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18030800
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Rodamiento esférico] Rodamientos deslizantes esféricos-Estándar[Acero] Acero-25--[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial11100015[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18046200
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Aleación de zinc de alta resistencia] Aleación especial de fundición a presión de zinc[M12] M12X1.7512Hilo FemeninoTornillo derecho-164008[Lubricación] Suministro de aceite Die Cast Shape80-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Aleación de zinc de alta resistencia] Aleación especial de fundición a presión de zinc[M12] M12X1.7512Hilo FemeninoTornillo izquierdo-164008[Lubricación] Suministro de aceite Die Cast Shape80-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Aleación de zinc de alta resistencia] Aleación especial de fundición a presión de zinc[M14] M14X214Hilo FemeninoTornillo derecho-200009[Lubricación] Suministro de aceite Die Cast Shape80-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico