(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de conducto - resistente al calor, resistente a la abrasión, serie KTR

Manguera de conducto - resistente al calor, resistente a la abrasión, serie KTR

▪ La capa interna es de goma con excelente resistencia a la abrasión. Es ligero y muy flexible. Fácil de manejar y tiene una excelente trabajabilidad. Se utiliza goma conductora, por lo tanto, tiene un excelente efecto antiestático. Excelente durabilidad, resistencia a la intemperie y resistencia al agrietamiento por ozono. El radio de curvatura pequeño, de deformación de bobinado difícil de formar, se puede utilizar en un amplio rango de temperaturas de -30°C a 100°C.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KTR-38-[1-20/1]M
KTR-50-[1-20/1]M
KTR-65-[1-20/1]M
KTR-75-[1-20/1]M
KTR-90-1M
KTR-90-[2-20/1]M
KTR-100-1M
KTR-100-[2-20/1]M
KTR-125-1M
KTR-125-[2-20/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(φ)
ID d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Nominal Longitud
(m)
1 Pieza(s)

14 Días o más

48.03840381 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.45050501 ~ 20
1 Pieza(s)

11 Días o más

73.062.060651 ~ 20
1 Pieza(s)

14 Días o más

87.276.270751 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.388.990901
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.388.990902 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

113.2101.21001001
1 Pieza(s)

10 Días o más

113.2101.21001002 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

139.9125.71101251
1 Pieza(s)

10 Días o más

139.9125.71101252 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina olefínica Propiedades Rendimiento antiestático / Resistente al calor / Otros Uso del servicio de corte Presencia
Color Negro Fluido Aplicable Polvo / Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100
Detalles de otras características Resistencia al clima Cable de puesta a tierra Ninguno Especificaciones Entrada y salida de aire caliente, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico