(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Descarga limpia de TAC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
24108-65-50
24108-75-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Diámetro nominal (mm)
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (pulgadas) Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

78.5658002 1/20.450
1 Pieza(s)

13 Días o más

92.87590030.3550

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando · duro
Color Negro Propiedades Otras características Rango de temperatura de uso, succión(℃) -10~60
Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) -10~50 Otras características Solo para vehículos sanitarios, manguera de descarga

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico