(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unión - para soldar, serie MS, grifería sanitaria

Unión - para soldar, serie MS, grifería sanitaria
  • Descuento por volumen

Materiales: SUS304, SUS316L; diámetros nominales: 1S, 1.5S, 2S, 2.5S, 3S, 4S
· Tipo: guarniciones

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MS-S1-15S
MS-S1-20S
MS-S1-25S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de diámetro exterior nominal Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101.0S~2.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101.0S~2.0S2S
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102.5S~4.5S2.5S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Recto Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Tornillo
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Para soldar Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304
Longitud L(mm) 21

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico