(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Mirilla - abrazadera rápida, accesorios sanitarios

Mirilla - abrazadera rápida, accesorios sanitarios

Esta mirilla incluye conexiones sanitarias de abrazadera rápida y permite visualizar el flujo y la claridad dentro de la línea de proceso. Para uso con alimentos y bebidas.

número de piezatipo de conexión de tubomaterialaparienciaformaconexión (a)conexión (B)
a granel-stf-sg - 1abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 1"abrazadera rápida 1"
a granel-stf-sg - 2abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"
a granel-stf-sg - 3abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 2"abrazadera rápida 2"
a granel-stf-sg - 4abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 2-1/2"abrazadera rápida 2-1/2"
a granel-stf-sg - 5abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 3"abrazadera rápida 3"
a granel-stf-sg - 6abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 4"abrazadera rápida 4"
Número de Parte
BULK-STF-SG-1
BULK-STF-SG-2
BULK-STF-SG-3
BULK-STF-SG-4
BULK-STF-SG-5
BULK-STF-SG-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal OD D
(Ø)
Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

13 Días

1"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 1"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 2"
1 Pieza(s)

13 Días

2-1/2"Abrazadera rápida 2-1/2"Abrazadera rápida 2-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3"Abrazadera rápida 3"Abrazadera rápida 3"
1 Pieza(s)

13 Días

4"Abrazadera rápida 4"Abrazadera rápida 4"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera Forma de ajuste Recto Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Otros
Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Otros Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida Material Acero inoxidable 304
Apariencia Pulido Forma Derecho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico