(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de manguera - férula, serie FA-H, accesorios sanitarios

Adaptador de manguera - férula, serie FA-H, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

Materiales: SUS304, SUS316L, Diámetro nominal: 1S, 1.5S, 2S, 2.5S, 3S, 4S
· Tipo: guarniciones

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-HS1-10S
FA-HS1-15S
FA-HS1-20S
FA-HS1-25S
FA-HS1-30S
FA-HS3-10S
FA-HS3-15S
FA-HS3-20S
FA-HS3-25S
FA-HS3-30S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPieza de metal (accesorios, etc.) Material Rango de diámetro exterior nominal Diámetro nominal Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1S81
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.5S101
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2S101
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S2.5S101
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S3S101
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1S81
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.5S101
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2S101
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S2.5S101
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S3S101

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Adaptador Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Adaptador de manguera Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico