(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Casquillo ciego - tuerca con mango, serie F/NB-T, grifería sanitaria

Casquillo ciego - tuerca con mango, serie F/NB-T, grifería sanitaria
  • Descuento por volumen

· Escribe: Adecuado
· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Acero inoxidable 304

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FB-T-S1-10S
FB-T-S1-15S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Gorra Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Contera
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304 Rango de diámetro exterior nominal 1.0S~2.0S

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico