(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de acero inoxidable CSR Válvula de bola roscada

Válvula de acero inoxidable CSR Válvula de bola roscada
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Recto
· Cuerpo material: Acero inoxidable 316
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la válvula de bola roscada CSR de válvula de acero inoxidable, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSR-PS2-8-T
CSR-PS2-10-T
CSR-PS2-15-L
CSR-PS2-15-T
CSR-PS2-20-L
CSR-PS2-20-T
CSR-PS2-25-L
CSR-PS2-32-L
CSR-PS2-40-L
CSR-PS2-50-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesignación nominal de hilo de tubería Forma de la manija Lado de control, rosca de plomería nominal Longitud L
(mm)
Altura H
(mm)
Dimensión W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)Asa de ala1/4B(8A)393565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)Asa de ala3/8B(10A)443968
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)[Otros] Manija de bloqueo1/2B(15A)594282
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)Asa de ala1/2B(15A)594282
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)[Otros] Manija de bloqueo3/4B(20A)604582
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)Asa de ala3/4B(20A)604582
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101B(25A)[Otros] Manija de bloqueo1B(25A)7251100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101 1/4B(32A)[Otros] Manija de bloqueo1 1/4B(32A)7755100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101 1/2B(40A)[Otros] Manija de bloqueo1 1/2B(40A)8467140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102B(50A)[Otros] Manija de bloqueo2B(50A)10078140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Puerto reducido Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Acero inoxidable 316
Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc Material del asiento NEW PTFE
Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico