(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola: roscada, puerto estándar, 400 psi, 2 piezas, NPT hembra, latón

Válvula de bola: roscada, puerto estándar, 400 psi, 2 piezas, NPT hembra, latón

Las válvulas de bola de puerto estándar de 400 psi son una forma duradera y confiable de controlar el flujo a través de un sistema de tuberías cerrado. Para iniciar y detener rápidamente el flujo, abra y cierre manualmente estas válvulas. Las válvulas de puerto completo no restringen el flujo, pero las válvulas de puerto estándar lo restringen ligeramente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-VLV-207
ZUSA-VLV-208
ZUSA-VLV-209
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del cuerpo principal Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de suministro, diámetro de tubería de plomería
(Ø)
Lado de control, rosca de plomería nominal Lado del controlador, diámetro del tubo de plomería
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de la manija D
(Ø)
1 Pieza(s)

13 Días

Recto1 1/41 1/4"1 1/21 1/4"71118mm
1 Pieza(s)

13 Días

Recto1 1/21 1/2"21 1/2"77145mm
1 Pieza(s)

13 Días

Tipo horizontal de 3 direcciones22"2 1/22"98145mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula Válvulas de bola Tipo de válvula de bola Tipo de orificio estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor
Forma del puerto Puerto T Material del cuerpo Acero inoxidable 304 (SUS304) Método de operación Tipo manual
Lado de suministro, tipo de conexión NPT Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -17:: 98 Rango de presión de operación(MPa) 0:: 2
Revestimiento del cuerpo No provisto Forma de la manija estándar Lado de control, tipo de conexión Soldadura a tope

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico