(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Acoplamiento de bloqueo de brazo, tipo A, adaptador de tornillo hembra

Acoplamiento de bloqueo de brazo, tipo A, adaptador de tornillo hembra
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el adaptador de tornillo hembra tipo A, acoplamiento de bloqueo de brazo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-A15
AL-A20
AL-A25
AL-A32
AL-A40
AL-A50
AL-A65
AL-A80
AL-A100
BC-A15
BC-A20
BC-A25
BC-A32
BC-A40
BC-A50
BC-A65
BC-A80
BC-A100
SUS-A15
SUS-A20
SUS-A25
SUS-A32
SUS-A40
SUS-A50
SUS-A65
SUS-A80
SUS-A100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Dimensión D
(mm)
Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio321/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio323/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio371B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio461 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio531 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio642B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio762 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio923B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio1204B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce321/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce323/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce371B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce461 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce531 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce642B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce762 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce923B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce1204B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)321/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)323/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)371B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)461 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)531 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)642B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)762 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)923B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)1204B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Alimentos · Equipos para bebidas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico