(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador sanitario, parte especial, ASF- virola x adaptador de bloqueo del brazo

Adaptador sanitario, parte especial, ASF- virola x adaptador de bloqueo del brazo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
En stock para entrega rápida.
· Tamaños diferentes a los que se muestran en la tabla están disponibles.
· Los productos fabricados con SUS316L con mayor resistencia a la corrosión también están disponibles bajo pedido.
· También están disponibles productos especiales como productos excéntricos, productos de diferentes diámetros, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ASF-S2-20S-50

Número de Parte
ASF-S2-20S-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Alimentos · Equipos para bebidas
Longitud(mm) 72 Diámetro nominal 2SX2B(50A)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico