(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Line Power AT

Line Power AT

Excelente resistencia a la presión, con una tolerancia a la presión de 1.00 MPA. La estructura no se estira cuando se comprime. Utiliza goma resistente a la abrasión para la capa interna, que ofrece una excelente resistencia a la abrasión. Resiste la presión externa y se deforma poco.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
26124-50-[1-50/1]
26124-65-[1-50/1]
26124-75-[1-50/1]
26124-100-[1-50/1]
26124-150-[1-20/1]
26124-200-[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Diámetro nominal (mm)
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (pulgadas) Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

69.55060021 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

86657502 1/21 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

99.57575031 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

129100125041 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

187.5150200061 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

247.5200225081 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Polvo / Cemento / Granos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Resistencia a la abrasión Caucho + PVC flexible y duro + Fibra de refuerzo
Color Naranja Propiedades Resistente a la abrasión / Resistencia a la presión / Retentividad de forma Presión permitida (temperatura normal)(MPa) 1.00
Rango de temperatura de uso, succión(℃) -10~50 Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) -10~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico