(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

TAC Heran Ace

TAC Heran Ace

Una manguera ligera, flexible y resistente al desgaste. El rendimiento de resistencia al desgaste es 4 veces mayor que el de TAC Heran New Heat Resistant. Ofrece una excelente durabilidad debido al hilo de refuerzo, lo que permite su uso en lugares con diferentes alturas donde se aplican cargas de tracción.

[Caracteristicas]
· Tiene 4 veces la resistencia al desgaste de TAC Heran New Resistente al calor (suponiendo que el desgaste inicial (8 horas después del inicio de la prueba) de TAC Heran New Heat Resistant es 1, en la comparación de pérdida por abrasión).
· El producto es transparente, lo que facilita la comprobación de fluidos y la localización de lugares donde los fluidos están obstruidos.
· Ligero y flexible.
· Ofrece un rendimiento de resistencia a la presión que puede soportar una presión máxima permitida de 0.5 Mpa (5.1 kgf/f).
· Ofrece una excelente durabilidad debido a la rosca de refuerzo, lo que permite su uso en ubicaciones con diferentes alturas donde se aplican cargas de tracción a la manguera.
· Ofrece un efecto antiestático superior mediante un cable a tierra.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

25107-100-[1-20/1]

Número de Parte
25107-100-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud
(m)
1 Pieza(s)

47 Días o más

101 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Polvo / Granos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Resistencia a la abrasión Resina de uretano especial + PVC + Fibra de refuerzo + Cable de conexión a tierra
Color Transparencia O.D.(Ø) 121.8 Diámetro nominal (mm)(φ) 100
Propiedades Rendimiento antiestático / Resistente a la abrasión / Transparencia Radio de curvatura permisible(mm) 360 Diámetro nominal (pulgadas) 4
Presión permitida (temperatura normal)(MPa) 0.5 Rango de temperatura de uso, succión(℃) -10~50 Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) -10~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico