(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Forma detallada] Pan
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] PVDF
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Formas adicionales] Estándar
[Aplicación] Estándar, resina
[Materiales] PVDF
[Color] semitransparente
[Hilo nominal (M)] 3 4 5
[Longitud L (mm)] 5 6 8 10 12 15 16 20 25
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CSPPNH-PVDF-M4-10
Nominal de hilo (M) | 4 | Longitud L (mm) | 10 | Forma detallada | Pan |
---|---|---|---|---|---|
Forma de orificio de montaje | Phillips | Forma básica | Estándar (redondo) | Material | PVDF |
Tratamiento de superficies | Ninguno | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Formas Adicionales | Estándar |
Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza | Aplicación | Estándar | Material de plastico | PVDF |
Color | Translúcido |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPPNH-PVDF-M4-10 de la serie Tornillos de cabeza plana Phillips PVDF.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente