(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tornillos de plástico con la cabeza en posición baja. Son adecuados para su uso en máquinas o equipos sin autorización.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material |
Tornillos de cabeza ultra baja | |
PACK-RENE | RENY (Poliamida reforzada con fibra de vidrio MXD6) |
PACK-PPSE | PPS (sulfuro de polifenilenos) |
PACK-PEKE | PEEK (Polieterétercetona) |
Número de parte |
PACK-RENE 3-6 |
Número de parte | M x P | A | E | Número de enchufe hexalobular | t | |
Tipo | M-L | |||||
3- 6 | 3x0.5 | 6 | 1.3 | 8 | 1.3 | |
8 | 3x0.5 | 6 | 1.3 | 8 | 1.3 | |
10 | 3x0.5 | 6 | 1.3 | 8 | 1.3 | |
4- 6 | 4x0.7 | 8 | 1.5 | 10 | 1.5 | |
8 | 4x0.7 | 8 | 1.5 | 10 | 1.5 | |
PACK-RENE | 10 | 4x0.7 | 8 | 1.5 | 10 | 1.5 |
PACK-PPSE | 12 | 4x0.7 | 8 | 1.5 | 10 | 1.5 |
PACK-PEKE | 5-8 | 5x0.8 | 9 | 1.5 | 15 | 1.5 |
10 | 5x0.8 | 9 | 1.5 | 15 | 1.5 | |
12 | 5x0.8 | 9 | 1.5 | 15 | 1.5 | |
6-10 | 6x1.0 | 10 | 1.5 | 20 | 1.5 | |
12 | 6x1.0 | 10 | 1.5 | 20 | 1.5 | |
16 | 6x1.0 | 10 | 1.5 | 20 | 1.5 |
Carga de ruptura a la tracción N | Par de ruptura torsional N • m | |||||
PACK-RENE | PACK-PPSE | PACK-PEKE | PACK-RENE | PACK-PPSE | PACK-PEKE | |
M3 | ||||||
M4 | ||||||
M5 | ||||||
M6 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Forma detallada | Cabeza extrabaja | Forma de orificio de montaje | Cabeza hexagonal | Forma básica | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material | Resina | Tratamiento de superficies | Ninguno | Formas Adicionales | Estándar |
Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente