(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza semiesférica con hexágono interior y arandela elástica - acero inoxidable, M5

Tornillo de cabeza semiesférica con hexágono interior y arandela elástica - acero inoxidable, M5
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Rosca nominal (M)] 5
[Longitud L (mm)] 8
[Paso (mm)] 0,8
[Forma detallada] Botón
[Estilo de conducción] Cabeza hexagonal
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Material] Acero inoxidable
[Tratamiento de superficies] Ninguno
[Tipo de cresta de hilo] Métrica gruesa
[Forma de la punta] extremo plano
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (Disponible para compra a partir de 1 pieza)
[Aplicación] Estándar
P=2 (arandela de resorte)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSHBTHF-SUS-M5-8

Número de Parte
CSHBTHF-SUS-M5-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 5 Longitud L (mm) 8 Pitch(mm) 0.8
Forma detallada Botón Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSHBTHF-SUS-M5-8 de la serie Tornillo de cabeza semiesférica con hexágono interior y arandela elástica - acero inoxidable, M5.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico