(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
[Rosca nominal (M)] 10
[Paso (mm)] 1,25
[Forma detallada] Diámetro pequeño
[Estilo de conducción] Ninguno
[Forma básica] Maleficio
[Material] Equivalente al acero SWCH
[Tipo de cresta de hilo] Métrica fina
[Forma de la punta] extremo plano
[Unidad de ventas] Caja/paquete
[Aplicación] Estándar
[Longitud L (mm)] 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
[Tratamiento de superficies] Cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, cromado brillante, cromado, cromado, cromado negro
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Nominal de hilo (M) | 10 | Pitch(mm) | 1.25 | Forma detallada | Pequeño diámetro |
---|---|---|---|---|---|
Forma de orificio de montaje | Ninguno | Forma básica | Maleficio | Material | Equivalente SWCH |
Tipo de cresta de hilo | Bien métrica | Forma de la punta | Extremo plano | Formas Adicionales | Lavadora incluida |
Unidad de ventas | Caja / paquete | Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente