(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Jack Point Pan Head Tornillo AZW con arandela de sellado【1-700 piezas por paquete】

Jack Point Pan Head Tornillo AZW con arandela de sellado
  • Descuento por volumen

[Material] Acero SUS410
[Tratamiento de superficies] Ninguno, blanco trivalente,

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPPNSFJP-410-D4-16
CSPPNSFJP-410-D4-19
CSPPNSFJP-410-D4-30
CSPPNSFJP-ST3W-D4-16
CSPPNSFJP-ST3W-D4-19
CSPPNSFJP-ST3W-D4-25
CSPPNSFJP-ST3W-D4-30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Material Tratamiento de superficies Unidad de ventas

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero inoxidable] Acero inoxidable (SUS410)NingunoCantidad baja (se puede comprar de uno)

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1019[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalenteCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Con brida Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico