(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza truss modificada plana Jack Point【100-300 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza truss modificada plana Jack Point
  • Descuento por volumen

La cabeza del tornillo tiene una punta de corte de perforación y se puede utilizar con una sola acción en placas de acero de 1,6 mm o más de espesor, abrir orificios, roscar y fijar. La punta del tornillo (punta) tiene una punta cortante similar a una navaja. La punta de gato, que se vende desde hace mucho tiempo, se ha convertido en sinónimo de tornillo autoperforante.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPFTRSF-ST3W-D5-35
CSPFTRSF-ST3W-D5-45
CSPFTRSF-ST3W-D5-55
CSPFTRSF-ST3W-D5-65
CSPFTRSF-ST3W-D5-105
CSPFTRSF-ST3W-D5-135
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1045

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1055

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1065

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10105

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10135

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 5 Forma detallada Braguero plano Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero Tratamiento de superficies Blanco trivalente
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Con brida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico