(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza de corneta en vivo【500-1,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPBIS-ST3W-D3.5-25
CSPBIS-ST3W-D3.5-32
CSPBIS-ST3W-D3.5-41
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1032

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1041

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 3.5 Forma detallada Rap Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero Tratamiento de superficies Blanco trivalente
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico