(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de punto de inflamación de cabeza flexible【1,000 piezas por paquete】

Tornillo de punto de inflamación de cabeza flexible
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Unidad de venta: Caja/paquete
· Solicitud: Estándar
· Paso (mm): 1.27

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPCSTFFLX-ST3W-D3.5-19

Número de Parte
CSPCSTFFLX-ST3W-D3.5-19
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 3.5 Longitud L (mm) 19 Forma detallada Dto
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero
Tratamiento de superficies Blanco trivalente Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Punto de cono
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSPCSTFFLX-ST3W-D3.5-19 de la serie Tornillo de punto de inflamación de cabeza flexible.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico