(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo pequeño de punta de cabeza avellanada (D = 7)

Tornillo pequeño de punta de cabeza avellanada (D = 7)
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Solicitud: Estándar
· Paso (mm): 1.4
· Forma del orificio de montaje: Phillips

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPCSTFPD7-410-D4-16
CSPCSTFPD7-410-D4-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable (SUS410) Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Punto de cono Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico