(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo Pias # 5 (punta larga)【600 piezas por paquete】

Tornillo Pias # 5 (punta larga)
  • Descuento por volumen

[Designación nominal (M)] 5,5
[Longitud L (mm)] 32
[Forma detallada] Estándar
[Forma del orificio de montaje] Ninguno
[Forma básica] Maleficio
[Material] ③Acero inoxidable 304
[Tipo de cresta de hilo] Autoperforante
[Forma de la punta] Otro / especial
[Forma]
[Formas adicionales] Brida
[Unidad de ventas] caja/paquete
[Uso] Estándar
[Tratamiento de superficies] blanco trivalente, revestimiento inoxidable trivalente,

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXNSF5-ST3W-D5.5
HXNSF5-STT3SC-D5.5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Cromado trivalente] Blanco trivalente

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10[Recubrimiento inoxidable] Recubrimiento de acero inoxidable trivalente

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 5.5 Longitud L (mm) 32 Forma detallada Estándar
Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio Material Acero
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Con brida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico