(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza avellanada Lance Touch (Jack Point) (D = 6)【1,000 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza avellanada Lance Touch (Jack Point) (D = 6)
  • Descuento por volumen

[Designación nominal (M)] 4
[Longitud L (mm)] 13
[Forma detallada] Plano
[Forma del agujero de montaje] Cabeza Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Material] Acero
[Tratamiento superficial] blanco trivalente
[Tipo de cresta de rosca] Autoperforante
[Forma de la punta] Otro / especial
[Forma]
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] caja / paquete
[Uso] Estándar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSPCSSJPD6-ST3W-D4-13

Número de Parte
CSPCSSJPD6-ST3W-D4-13
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 13 Forma detallada Dto
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero
Tratamiento de superficies Blanco trivalente Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Forma de la punta Otras formas especiales
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico