(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada, accionamiento Phillips, tornillo de diamante【1,000-2,000 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada, accionamiento Phillips, tornillo de diamante
  • Descuento por volumen

[Tipo de cresta de rosca] Tornillos autorroscantes
[Forma detallada] Braguero
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Acero
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Hilo nominal (M)] 4 5
[Longitud L (mm)] 8 10 12
[Tratamiento de superficie] Blanco trivalente, cromado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPTRH-ST3W-TP4-8
CSPTRH-ST3W-TP4-10
CSPTRH-ST3W-TP4-12
CSPTRH-ST3W-TP5-12
CSPTRH-STC-TP4-8
CSPTRH-STC-TP4-10
CSPTRH-STC-TP5-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Tratamiento de superficies

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1048[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10410[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10412[Cromado trivalente] Blanco trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10512[Cromado trivalente] Blanco trivalente

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-48[Cromado] Cromado

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-410[Cromado] Cromado

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-512[Cromado] Cromado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Forma detallada Braguero Forma de orificio de montaje Phillips
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero Forma de la punta Extremo plano
Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico