(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, llave Phillips, tipo 1, forma A, arandela incluida【500-900 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza troncocónica, llave Phillips, tipo 1, forma A, arandela incluida
  • Descuento por volumen

Enlace [Forma detallada]
[Forma del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Equivalente a SWCH
[Tipo de rosca] Métrico grueso
[Forma de la punta] Extremo plano
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Aplicación] Estándar
[Hilo nominal (M)] 3 4
[Longitud L (mm)] 10 12 16 12
[Paso (mm)] 20 25
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, revestimiento de unicromato, revestimiento de cromato, revestimiento de cromato, cromato negro, revestimiento de níquel, revestimiento de cromo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSPPNSND-ST3W-TP4-10
CSPPNSND-ST3W-TP4-12
CSPPNSND-ST3W-TP4-16
CSPPNSND-STC-TP4-10
CSPPNSND-STC-TP4-20
CSPPNSND-STC-TP4-25
CSPPNSND-STH-TP4-10
CSPPNSND-STN-TP4-10
CSPPNSND-STU-TP4-16
CSPPNSND-STU-TP4-20
CSPPNSND-STU-TP4-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

900 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010[Cromado trivalente] Blanco trivalente

900 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012[Cromado trivalente] Blanco trivalente

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Cromado trivalente] Blanco trivalente

900 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10[Cromado] Cromado

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Cromado] Cromado

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25[Cromado] Cromado

900 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1010[Cromado] Cromado

900 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1010[Niquelado] Niquelado

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-16[Cromado brillante] Cromado brillante

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Cromado brillante] Cromado brillante

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Pan
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero
Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico