(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Tipo de cresta de hilo] Tap-Tight
[Forma detallada] Estándar
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Hex
[Materiales] Acero
[Forma de la punta] Otros especiales
[Forma]
[Formas adicionales] Con una brida
[Unidad de ventas] Caja / paquete
[Aplicación] Estándar
[Hilo nominal (M)] 4 5 6
[Longitud L (mm)] 8 10 12 14 16 20
[Tratamiento superficial] Cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, niquelado, revestimiento de acero inoxidable trivalente
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo de cresta de hilo | Tap-Tight | Forma detallada | Estándar | Forma de orificio de montaje | Phillips |
---|---|---|---|---|---|
Forma básica | Maleficio | Material | Acero | Forma de la punta | Otras formas especiales |
Formas Adicionales | Con brida | Unidad de ventas | Caja / paquete | Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente