(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Perno de conector de unión (tipo B) - Ranura cruzada / recta JCB-B (Números de pieza)

Perno de conector de unión (tipo B) - Ranura cruzada / recta JCB-B
  • Descuento por volumen

[Tipo] conector común
[Designación nominal de tornillo (M)] 6
[Material] Acero
[Forma del orificio de montaje] Ranura transversal / recta
[Unidad de ventas] Individual (disponible para la compra en unidades de 1)
[Longitud] 15, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 90, 120
[Tratamiento superficial] Niquelado, plata, cobre, estañado
[Tratamiento superficial] (detalle) niquelado, enchapado marrón alemán

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JCBTB-STGJB-M6-30
JCBTB-STGJB-M6-60
JCBTB-STN-M6-40
JCBTB-STN-M6-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Plata / cobre / estañadoEnchapado marrón alemán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Plata / cobre / estañadoEnchapado marrón alemán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040NiqueladoNiquelado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060NiqueladoNiquelado

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos Conector conjunto Nominal de hilo (M) 6 Material Acero
Forma de orificio de montaje Phillips o Flathead Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico