(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Chaleco, corte, ancla【100 piezas por paquete】

Chaleco, corte, ancla
  • Descuento por volumen

[Tipo] perno de anclaje
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Unidad de ventas] Cajas / paquete
[Material] acero, acero inoxidable
[Designación nominal M] 6 8 10 12 16 20
[Designación nominal W] 1/2 1/4 3/4 3/8 5/16 5/8
[Longitud (mm)] (30) 30 35 40 50 60 80
[Longitud del tornillo (mm)] 10 15 20 25 30
[Diámetro del taladro (mm)] 11 12.5 14.5 18 22 26.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ABBCAN3-ST-W3/8

Número de Parte
ABBCAN3-ST-W3/8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Perno de anclaje Material Acero Tratamiento de superficies Blanco trivalente
Ancho nominal 3/8 Longitud(mm) 30 Longitud de la rosca(mm) 10
Unidad de ventas Caja / paquete Diámetro del taladro(mm) 12.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico