(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Anclaje total (tipo T)【30-50 piezas por paquete】

Anclaje total (tipo T)
  • Descuento por volumen

[Material] acero, acero inoxidable
[Tratamiento superficial] Ninguno, cromato trivalente

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ABAAT-ST3W-D10-70
ABAAT-SUS-D6-40
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies M nominal Longitud
(mm)
Tratamiento de superficies (detalles) Diámetro del taladro
(mm)
O.D.

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

AceroCromado trivalente1070Blanco trivalente10.510

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableNinguno640Ninguno6.46

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Perno de anclaje Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico