(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Slim Phoenix Anchor【100 piezas por paquete】

Slim Phoenix Anchor
  • Descuento por volumen

[Tipo] perno de anclaje
[Material] Resina
[Tratamiento de superficie] Propropileno de alta densidad
[Unidad de ventas] Cajas / paquete
[Diámetro del tornillo (mm)] 3.5 a 4
[Diámetro del taladro (mm)] 11
[Designación nominal M] 1 2 3, espesor de la pared operativa (mm) 3 ~ 8 ~ 11 ~

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ABFA-PP-S2

Número de Parte
ABFA-PP-S2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Perno de anclaje Material Resina Tratamiento de superficies Propileno de alta densidad
M nominal 2 Unidad de ventas Caja / paquete Espesor de la pared operativa(mm) 8~
Diametro de hilo(mm) 3.5~4 Diámetro del taladro(mm) 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico