(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela de roseta elevada (método de sierra)【250-2,000 piezas por paquete】

Arandela de roseta elevada (método de sierra)
  • Descuento por volumen

· Tipo (aplicación): Especial
[Forma]
· Tipo: arandela de roseta
· Material: latón
· Tratamiento superficial: cromato trivalente, cromado
· Diámetro interior (mm): 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 8.3
· Hilo: M3, M4, M5, M6, M8
· Espesor (mm): 2, 2.4, 2.8, 3.3, 4.5
· Unidad de venta: baja cantidad (disponible para la compra de 1 pieza), caja y paquete.
· Tratamiento superficial (detalles): cromato trivalente, negro trivalente, blanco trivalente, cromado
· Diámetro exterior (mm): 9, 12, 14, 16, 22

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WRS-BR3B-M3
WRS-BR3W-M8
WRS-BRH-M3
WRS-BRH-M6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

22 Días o más

Cromado trivalente3.332[Cromado trivalente] Negro trivalente9

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

Cromado trivalente8.384.5[Cromado trivalente] Blanco trivalente22

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

22 Días o más

Cromado3.332Cromado9

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

22 Días o más

Cromado6.363.3Cromado16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Configuraciones especiales Tipo Arandela de roseta Material Latón
Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico