(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Round Washer, JIS, Special Material, Special Plating【100-20,000 piezas por paquete】

Round Washer, JIS, Special Material, Special Plating

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Features]
·When the counterpart is wood, use a round washer with a large outer diameter for wood to prevent depressions
[Special Material]Brass
[Special Plating]Tin cobalt / black chromate / tin plating

(i)Advertencia

  • The product images are representative only.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WSJ-BRCB-M3
WSJ-BRCB-M4
WSJ-BRGSC-M2
WSJ-BRGSC-M2.6
WSJ-BRGSC-M3
WSJ-BRGSC-M3.5
WSJ-BRGSC-M4
WSJ-BRGSC-M5
WSJ-BRGSC-M6
WSJ-BRGSC-M8
WSJ-BRGSC-M10
WSJ-BRGSC-M12
WSJ-BRGSC-M14
WSJ-BRGSC-M16
WSJ-BRGSC-M20
WSJ-BRGSN-M12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Tratamiento de superficies (detalles)

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado3.330.5[Cromado] Cromato negro

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-Cromado4.540.8[Cromado] Cromato negro

20,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10Plata / cobre / estañado2.320.4[Revestimientos estañados] Estaño cobalto

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10Plata / cobre / estañado2.92.60.5[Revestimientos estañados] Estaño cobalto

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Plata / cobre / estañado3.330.5[Revestimientos estañados] Estaño cobalto

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10Plata / cobre / estañado3.83.50.5[Revestimientos estañados] Estaño cobalto

5,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10Plata / cobre / estañado4.540.8[Revestimientos estañados] Estaño cobalto

4,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10Plata / cobre / estañado5.550.8[Revestimientos estañados] Estaño cobalto

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10Plata / cobre / estañado6.561[Revestimientos estañados] Estaño cobalto

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10Plata / cobre / estañado8.581.6[Revestimientos estañados] Estaño cobalto

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10Plata / cobre / estañado10.5101.6[Revestimientos estañados] Estaño cobalto

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10Plata / cobre / estañado12.5122.3[Revestimientos estañados] Estaño cobalto

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10Plata / cobre / estañado15142.6[Revestimientos estañados] Estaño cobalto

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10Plata / cobre / estañado17162.6[Revestimientos estañados] Estaño cobalto

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10Plata / cobre / estañado21203.2[Revestimientos estañados] Estaño cobalto

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10Plata / cobre / estañado12.5122.3[Revestimientos estañados] Estañado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Material Latón
Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico