(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela dentada de carpeta, perfil de diente exterior

Arandela dentada de carpeta, perfil de diente exterior
  • Descuento por volumen

[Tipo] Arandela dentada, forma de crisantemo
[Unidad de ventas] Caja/paquete
[Diámetro interior d (mm)] 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5
[Rosca nominal (M)] 3 4 5 6 8 10
[Espesor t (mm)] 0,45 0,6 0,8 0,9
[Materiales]acero, S65C
[Tratamiento de superficie] (detalles) recubrimiento de fosfato
[Diámetro exterior D (mm)] 6,5 8,5 10 11 15 18
Esta es una imagen representativa de la serie AZ.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AZ-3
AZ-4
AZ-5
AZ-6
AZ-8
AZ-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.230.456.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.340.458.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.350.610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.460.611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.480.815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010.5100.918

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Arandela dentada, forma de crisantemo Material Acero Tratamiento de superficies Parker
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Material: acero S65C Tratamiento de superficies (detalles) Recubierto de fosfato
Tipo, Arandela Dentada Perfil de diente externo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico