(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sello de aceite - tipo KA3J (GJ1033F0)

Sello de aceite - tipo KA3J GJ1033F0
  • Descuento por volumen

Sello de Rareflon para rotación, doble labio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GJ1033F0

 
Número de Parte
GJ1033F0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje d
(Ø)
Diámetro exterior D
(φ)
Ancho b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

204011

Cargando…

  1. 1

Información básica

Superficie deslizante Eje Ranura de la vivienda Ninguno Sellado sujeto líquido Lubricante / Grasa
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::200 Materiales adhesivos Rareflon (PTFE) Material del área del borde del sello Metal
Método de fijación Desde solo el extremo del eje Separación de dos líquidos Ninguno Medio ambiente, aplicaciones Por comida
Labio Polvo Ninguno Límite de resistencia a la presión(MPa) 0.1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GJ1033F0 de la serie Sello de aceite - tipo KA3J.

Products like this...

Número de Parte
GJ1338H0
GJ1563F0
GJ1709E1
GJ2085I0
GJ2388I0
GJ2668J0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje d
(Ø)
Diámetro exterior D
(φ)
Ancho b
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254511
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

284811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305011
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

355511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

406211
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

456812

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico