(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Sello de aceite resistente a la presión: tipo con revestimiento de hule.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Superficie deslizante | Eje | Ranura de la vivienda | Ninguno | Sellado sujeto líquido | Lubricante |
---|---|---|---|---|---|
Material del área del borde del sello | Caucho (tiene anillo de metal) | Método de fijación | Desde solo el extremo del eje | Separación de dos líquidos | Ninguno |
Medio ambiente, aplicaciones | Resistencia a la presión | Labio Polvo | Presencia | Límite de resistencia a la presión(MPa) | 0.98 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente