(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rosca de acero inoxidable, con dientes de cabeza【120-1,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Rosca de acero inoxidable, con dientes de cabeza
  • Descuento por volumen

Gracias al excelente enfriamiento, se puede utilizar incluso en materiales duros sin orificio guía.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AC-25SF-410-BOX
AC-28SF-410-BOX
AC-32SF-410-BOX
AC-38SF-410-BOX
AC-45SF-410-BOX
AC-57SF-410-BOX
AC-90SF-410-BOX
AC-120SF-410-BOX
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3.825

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3.828

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3.832

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3.838

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3.845

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

3.857

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

4.590

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

4.8120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Hilo del curso Material Acero inoxidable (SUS410) Tratamiento de superficies Ninguno
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Forma de orificio de montaje Phillips Unidad de ventas Caja / paquete
Forma detallada Dto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico