(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soporte de sensor de tipo Z HD (alta rigidez): tipo de placa única para sensores de proximidad (tipo de tornillo) (Números de pieza)

Soporte de sensor de tipo Z HD (alta rigidez): tipo de placa única para sensores de proximidad (tipo de tornillo)
  • Descuento por volumen

· Material: SPHC
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento por electrodeposición catódica: Negro

PDF

Número de Parte
FS12ZT050-30G
FS12ZT050-30H
FS12ZT070-30G
FS12ZT070-30H
FS18ZT050-30G
FS18ZT050-30H
FS18ZT070-30G
FS18ZT070-30H
FS30ZT050-40G
FS30ZT050-40H
FS30ZT070-40G
FS30ZT070-40H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho W
(mm)
Grosor de placa
(mm)
Dimensión de referencia A/A1
(mm)
Dimensión de referencia A2
(mm)
Tamaño de sensor compatible Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.55030M1266
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.05030M1266
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.57030M1266
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.07030M1266
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.55030M1870
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.05030M1870
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10404.57030M1870
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10406.07030M1870
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10504.55040M3086
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10506.05040M3086
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10504.57040M3086
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10506.07040M3086

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SPHC Tratamiento de superficies Recubrimiento de electrodeposición catódica: negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico