(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Remaches huecos - cabeza abombada plana, RIVETRSHO (Números de pieza)

Remaches huecos - cabeza abombada plana, RIVETRSHO
  • Descuento por volumen

[Materiales] acero inoxidable
[Tratamiento superficial] Ninguno Cabeza
[Forma] cabeza redonda
[Forma] Hueco
[Unidad de venta] Disponible para la compra de 1 pieza, diámetro de la manga (mm) 2 3 4 5 6
[Longitud (mm)] 3 4 5 6 7 8 10 12

Número de Parte
RIVETRSHO-SUS-M2-3
RIVETRSHO-SUS-M2-4
RIVETRSHO-SUS-M2-5
RIVETRSHO-SUS-M2-6
RIVETRSHO-SUS-M2-8
RIVETRSHO-SUS-M3-3
RIVETRSHO-SUS-M3-4
RIVETRSHO-SUS-M3-5
RIVETRSHO-SUS-M3-6
RIVETRSHO-SUS-M3-8
RIVETRSHO-SUS-M4-4
RIVETRSHO-SUS-M4-5
RIVETRSHO-SUS-M4-6
RIVETRSHO-SUS-M4-8
RIVETRSHO-SUS-M4-10
RIVETRSHO-SUS-M5-5
RIVETRSHO-SUS-M5-6
RIVETRSHO-SUS-M5-7
RIVETRSHO-SUS-M5-8
RIVETRSHO-SUS-M5-10
RIVETRSHO-SUS-M6-6
RIVETRSHO-SUS-M6-7
RIVETRSHO-SUS-M6-8
RIVETRSHO-SUS-M6-10
RIVETRSHO-SUS-M6-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(mm)
Diámetro de la manga
(mm)
Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10333
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10334
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10336
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10338
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10444
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10446
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10448
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10557
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10558
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10667
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10668
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106612

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Inoxidable Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Forma de la cabeza Cabeza redonda A Hueco Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico