(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tapa de la cabeza para tornillos autoperforantes que se pueden usar para resistencia a la corrosión después del atornillado, así como para la coincidencia de colores.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CPHHGR-PL-M5-19.2
Tamaño Nominal de Rosca Compatible (M) | 5 | Material | Resina | Tratamiento de superficies | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Nominal de hilo (M) | 5 | Longitud(mm) | 19.2 | Altura(mm) | 8.1 |
Color | Gris | Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CPHHGR-PL-M5-19.2 de la serie Accesorios: tapa gris para tornillos de cabeza hexagonal.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente